(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・底座為鋁合金壓鑄一體成型,可作為不鏽鋼底座的替代品
・螺牙材質有鋼(SS41)及不鏽鋼(SUS404)兩種選擇
・LC-R及LCS-R系列底面橡膠有止滑效果
・適用:無塵室設備、鋁擠型設備、高負載機械設備、傾斜地面環境
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
LC7020100 |
LC7020100R |
LC7020150 |
LC7020150R |
LCS10016100 |
LCS10016150 |
LCS10020100 |
LCS10020150 |
LCS7016100 |
LCS7016100R |
LCS7016150 |
LCS7016150R |
LCS7020100 |
LCS7020100R |
LCS7020150 |
LCS7020150R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 調整螺栓型的種類 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座寬度 D1 (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L2 (mm) | 底座高度 L1 (mm) | 螺牙No. M (mm) | 底面橡膠材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 標準 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | 70 | 15 | 100 | 42 | 20 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | 78 | 15 | 100 | 46 | 20 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | 70 | 15 | 150 | 42 | 20 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | 78 | 15 | 150 | 46 | 20 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 100 | 10 | 100 | 42 | 16 | - | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 100 | 10 | 150 | 42 | 16 | - | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 100 | 15 | 100 | 42 | 20 | - | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 100 | 15 | 150 | 42 | 20 | - | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 70 | 10 | 100 | 42 | 16 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 78 | 10 | 100 | 46 | 16 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 70 | 10 | 150 | 42 | 16 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 78 | 10 | 150 | 46 | 16 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 70 | 15 | 100 | 42 | 20 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 78 | 15 | 100 | 46 | 20 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 70 | 15 | 150 | 42 | 20 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | [不鏽鋼] SUS304 | - | 78 | 15 | 150 | 46 | 20 | 橡膠 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 擺頭角度 θ(deg) | 30 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
底座材質 | 鋁合金 | 特性 | 標準 | 擺頭構造 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策