(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重力型鋁合金不鏽鋼避震腳架 LS-R系列

重力型鋁合金不鏽鋼避震腳架 LS-R系列

・底座為鋁合金壓鑄一體成型,表面拋光電鍍處理
・可作為不鏽鋼底座的替代品
・可用於潮濕環境
・底面橡膠有減震效果
・適用:無塵室設備、鋁擠型設備、高負載機械設備、震動機械設備
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LS12020080R
LS12020100R
LS12020130R
LS12020150R
LS12020180R
LS12020200R
LS12024100R
LS12024150R
LS12030100R
LS12030150R
LS6016080R
LS6016100R
LS6016130R
LS6016150R
LS6016180R
LS6016200R
LS6020080R
LS6020100R
LS6020130R
LS6020150R
LS6020180R
LS6020200R
LS6024100R
LS6024150R
LS6030100R
LS6030150R
LS9016080R
LS9016100R
LS9016130R
LS9016150R
LS9016180R
LS9016200R
LS9020080R
LS9020100R
LS9020130R
LS9020150R
LS9020180R
LS9020200R
LS9024100R
LS9024150R
LS9030100R
LS9030150R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS底座寬度 D1
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L2
(mm)
底座高度 L1
(mm)
螺牙No. M
(mm)
4天 1012015805120
4天 10120151005120
4天 10120151305120
4天 10120151505120
4天 10120151805120
4天 10120152005120
4天 10120151005624
4天 10120151505624
4天 10120151005630
4天 10120151505630
4天 10655805116
4天 106551005116
4天 106551305116
4天 106551505116
4天 106551805116
4天 106552005116
4天 10658805120
4天 106581005120
4天 106581305120
4天 106581505120
4天 106581805120
4天 106582005120
4天 106581005624
4天 106581505624
4天 106581005630
4天 106581505630
4天 109010805116
4天 1090101005116
4天 1090101305116
4天 1090101505116
4天 1090101805116
4天 1090102005116
4天 109015805120
4天 1090151005120
4天 1090151305120
4天 1090151505120
4天 1090151805120
4天 1090152005120
4天 1090151005624
4天 1090151505624
4天 1090151005630
4天 1090151505630
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS底座寬度 D1
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L2
(mm)
底座高度 L1
(mm)
螺牙No. M
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 高度調節把手
螺牙材質 SUS304 底座材質 鋁合金 特性 防震性
擺頭構造 底座表面處理 拋光電鍍 底面橡膠材質 橡膠

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引