(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・底座為鋁合金壓鑄一體成型,表面拋光電鍍處理
・可作為不鏽鋼底座的替代品
・可抗潮濕環境
・適用:無塵室設備、鋁擠型設備、高負載機械設備
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 底座寬度 D1 (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L2 (mm) | 底座高度 L1 (mm) | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 120 | 20 | 80 | 43 | 20 | ||
4天 | 120 | 20 | 100 | 43 | 20 | ||
4天 | 120 | 20 | 130 | 43 | 20 | ||
4天 | 120 | 20 | 150 | 43 | 20 | ||
4天 | 120 | 20 | 180 | 43 | 20 | ||
4天 | 120 | 20 | 200 | 43 | 20 | ||
4天 | 120 | 30 | 100 | 48 | 24 | ||
4天 | 120 | 30 | 150 | 48 | 24 | ||
4天 | 120 | 30 | 100 | 48 | 30 | ||
4天 | 120 | 30 | 150 | 48 | 30 | ||
4天 | 65 | 15 | 80 | 43 | 16 | ||
4天 | 65 | 15 | 100 | 43 | 16 | ||
4天 | 65 | 15 | 130 | 43 | 16 | ||
4天 | 65 | 15 | 150 | 43 | 16 | ||
4天 | 65 | 15 | 180 | 43 | 16 | ||
4天 | 65 | 15 | 200 | 43 | 16 | ||
4天 | 65 | 20 | 80 | 43 | 20 | ||
4天 | 65 | 20 | 100 | 43 | 20 | ||
4天 | 65 | 20 | 130 | 43 | 20 | ||
4天 | 65 | 20 | 150 | 43 | 20 | ||
4天 | 65 | 20 | 180 | 43 | 20 | ||
4天 | 65 | 20 | 200 | 43 | 20 | ||
4天 | 65 | 30 | 100 | 48 | 24 | ||
4天 | 65 | 30 | 150 | 48 | 24 | ||
4天 | 65 | 30 | 100 | 48 | 30 | ||
4天 | 65 | 30 | 150 | 48 | 30 | ||
4天 | 90 | 15 | 80 | 43 | 16 | ||
4天 | 90 | 15 | 100 | 43 | 16 | ||
4天 | 90 | 15 | 130 | 43 | 16 | ||
4天 | 90 | 15 | 150 | 43 | 16 | ||
4天 | 90 | 15 | 180 | 43 | 16 | ||
4天 | 90 | 15 | 200 | 43 | 16 | ||
4天 | 90 | 20 | 80 | 43 | 20 | ||
4天 | 90 | 20 | 100 | 43 | 20 | ||
4天 | 90 | 20 | 130 | 43 | 20 | ||
4天 | 90 | 20 | 150 | 43 | 20 | ||
4天 | 90 | 20 | 180 | 43 | 20 | ||
4天 | 90 | 20 | 200 | 43 | 20 | ||
4天 | 90 | 30 | 100 | 48 | 24 | ||
4天 | 90 | 30 | 150 | 48 | 24 | ||
4天 | 90 | 30 | 100 | 48 | 30 | ||
4天 | 90 | 30 | 150 | 48 | 30 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 標準 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙材質 | SUS304 | 底座材質 | 鋁合金 | 特性 | 標準 |
擺頭構造 | 無 | 底座表面處理 | 拋光電鍍 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策