(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・底座為不鏽鋼一體成型
・TCS-R系列底面橡膠有止滑效果
・可用於潮濕環境
・適用:無塵室設備、鋁擠型設備、高負載機械設備、傾斜地面環境
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
TCS7016080 |
TCS7016100 |
TCS7016100R |
TCS7016150 |
TCS7016150R |
TCS7020100 |
TCS7020100R |
TCS7020150 |
TCS7020150R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 調整螺栓型的種類 | 底座寬度 D1 (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L2 (mm) | 底座高度 L1 (mm) | 螺牙No. M (mm) | 底面橡膠材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 標準 | 70 | 20 | 80 | 50 | 16 | - | ||
4天 | 標準 | 70 | 20 | 100 | 50 | 16 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | 74 | 20 | 100 | 54 | 16 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | 70 | 20 | 150 | 50 | 16 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | 74 | 20 | 150 | 54 | 16 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | 70 | 30 | 100 | 50 | 20 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | 74 | 30 | 100 | 54 | 20 | 橡膠 | ||
4天 | 標準 | 70 | 30 | 150 | 50 | 20 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | 74 | 30 | 150 | 54 | 20 | 橡膠 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 擺頭角度 θ(deg) | 30 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙材質 | SUS304 | 底座材質 | SUS304 | 特性 | 標準 |
擺頭構造 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策