MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
腳輪・調整腳墊・錨架
調整腳墊・橡膠腳墊
調整腳墊
尼龍萬向腳架 C/CS系列
篩選條件
清除全部選項
螺牙材質
不鏽鋼
SUS304
鋼
SS41
螺牙表面處理
鍍鋅
底座寬度 D1(mm)
60
100
容許荷重(kN)
5
8
螺牙長度 L2(mm)
100
150
底座高度 L1(mm)
43
45
47
螺牙No. M(mm)
16
20
其他
圓球一體成型
圓球塑膠接頭
類型
C60
C90
CS60
CS90
CAD
2D
3D
出貨日
全選
4天以内
HICKWALL TECH(鎬億)
尼龍萬向腳架 C/CS系列
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄