(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

全不鏽鋼製凸輪鎖扣件 152FT型 小型平面型

全不鏽鋼製凸輪鎖扣件 152FT型 小型平面型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・鎖定及解鎖皆為單壓操作,只需按下鎖頭的頭部即可
・鎖頭在鎖定時為平面型,以防誤觸解鎖。鎖定和解鎖時,請用尖銳物品按壓
・可輕鬆快速開閉面板
・採用凸輪鎖定,因此構造上不易因振動而鬆脫
・為全不鏽鋼製,耐腐蝕性優異

(i)請注意

  • 若以直接施加荷重的方式使用本產品,將造成損壞

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
152FT-12-SS
152FT-20-SS
152FT-28-SS
152FT-36-SS
152FT-44-SS
152FT-52-SS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS插頭尺寸
(mm)
4天 1014.1
4天 1014.9
4天 1015.7
4天 1016.5
4天 1017.3
4天 1018.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 特殊型 特性 耐腐蝕性、耐藥品性 材質 不鏽鋼
容許荷重(N) 147 規格 小型平面型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767