(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

減速控制器 DAS Series

SMC SPEED CONTROLLER

減速控制器 DAS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

利用2速控制,縮短循環時間可緩和行程終點的衝擊。
【特長】
・氣壓缸可作2速控制減速位置( 緩衝時間點)與第2段速度( 緩衝強弱)可調整
・利用附刻度調整旋鈕,可作流量數值管理。省空間、削減作業工時、降低設定錯誤

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DAS5-06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DAS5-06
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 相關零件 接續部的種類 兩側快速接頭
本體材質 PBT 環境・用途 標準 旋鈕的種類 推鎖附刻度窗
適用氣壓管外徑 公釐尺寸(mm) Φ6 本體尺寸 5 安裝方法 兩側安裝
周圍溫度(℃) -5~60 使用壓力(Mpa) 0.2~0.7

減速控制器 DAS Series的型號DAS5-06頁面。
記載關於型號DAS5-06之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767