(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附法蘭鑽孔襯套DIN 172 B型(K1022)

附法蘭鑽孔襯套DIN 172 B型(K1022)

· 適合作為定位或導套
· 簡化標準鑽孔操作
· 鑽孔點不必重複測量
· 鑽頭運行直線並保持穩定
· 固定穿透角度得以穩定使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1022.B0040X06
K1022.B0060X06
K1022.B0070X06
K1022.B0080X06
K1022.B0090X06
K1022.B0090X09
K1022.B0100X06
K1022.B0100X09
K1022.B0110X06
K1022.B0110X09
K1022.B0120X06
K1022.B0120X09
K1022.B0130X06
K1022.B0130X09
K1022.B0140X06
K1022.B0140X09
K1022.B0150X06
K1022.B0150X09
K1022.B0160X06
K1022.B0160X09
K1022.B0170X06
K1022.B0170X09
K1022.B0180X06
K1022.B0180X09
K1022.B0190X06
K1022.B0190X09
K1022.B0200X06
K1022.B0200X09
K1022.B0210X06
K1022.B0210X09
K1022.B0220X06
K1022.B0220X09
K1022.B0230X06
K1022.B0230X09
K1022.B0240X06
K1022.B0240X09
K1022.B0250X06
K1022.B0250X09
K1022.B0260X06
K1022.B0260X09
K1022.B0270X08
K1022.B0270X12
K1022.B0270X16
K1022.B0280X08
K1022.B0280X12
K1022.B0280X16
K1022.B0290X08
K1022.B0290X12
K1022.B0290X16
K1022.B0300X08
K1022.B0300X12
K1022.B0300X16
K1022.B0310X08
K1022.B0310X12
K1022.B0310X16
K1022.B0320X08
K1022.B0320X12
K1022.B0320X16
K1022.B0330X08
K1022.B0330X12
型號數量折扣標準
出貨日
內徑尺寸
(mm)
外徑尺寸
(mm)
產品類型 D2
(mm)
L1 長度
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
11天~ 0.46短型36210.010.03
11天~ 0.66短型36210.010.03
11天~ 0.76短型36210.010.03
11天~ 0.86短型36210.010.03
11天~ 0.96短型36210.010.03
11天~ 0.96中型39210.010.03
11天~ 16短型36210.010.03
11天~ 16中型39210.010.03
11天~ 1.17短型46210.010.03
11天~ 1.17中型49210.010.03
11天~ 1.27短型46210.010.03
11天~ 1.27中型49210.010.03
11天~ 1.37短型46210.010.03
11天~ 1.37中型49210.010.03
11天~ 1.47短型46210.010.03
11天~ 1.47中型49210.010.03
11天~ 1.57短型46210.010.03
11天~ 1.57中型49210.010.03
11天~ 1.67短型46210.010.03
11天~ 1.67中型49210.010.03
11天~ 1.77短型46210.010.03
11天~ 1.77中型49210.010.03
11天~ 1.87短型46210.010.03
11天~ 1.87中型49210.010.03
11天~ 1.98短型56210.010.03
11天~ 1.98中型59210.010.03
11天~ 28短型56210.010.03
11天~ 28中型59210.010.03
11天~ 2.18短型56210.010.03
11天~ 2.18中型59210.010.03
11天~ 2.28短型56210.010.03
11天~ 2.28中型59210.010.03
11天~ 2.38短型56210.010.03
11天~ 2.38中型59210.010.03
11天~ 2.48短型56210.010.03
11天~ 2.48中型59210.010.03
11天~ 2.58短型56210.010.03
11天~ 2.58中型59210.010.03
11天~ 2.68短型56210.010.03
11天~ 2.68中型59210.010.03
11天~ 2.79短型682.510.010.03
11天~ 2.79中型6122.510.010.03
11天~ 2.79長型6162.510.010.03
11天~ 2.89短型682.510.010.03
11天~ 2.89中型6122.510.010.03
11天~ 2.89長型6162.510.010.03
11天~ 2.99短型682.510.010.03
11天~ 2.99中型6122.510.010.03
11天~ 2.99長型6162.510.010.03
11天~ 39短型682.510.010.03
11天~ 39中型6122.510.010.03
11天~ 39長型6162.510.010.03
11天~ 3.19短型682.510.010.03
11天~ 3.19中型6122.510.010.03
11天~ 3.19長型6162.510.010.03
11天~ 3.29短型682.510.010.03
11天~ 3.29中型6122.510.010.03
11天~ 3.29長型6162.510.010.03
11天~ 3.39短型682.510.010.03
11天~ 3.39中型6122.510.010.03

Loading...

基本資訊

主要材質 軟鋼 樣式 B

此分類還有這些商品

技術支援服務