(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・附阻尼緩衝關閉功能
・不鏽鋼製,防鏽性優異,可使用於用水的環境
・蓋子的轉軸偏離中心,開口更寬
・附平衡重,使用後蓋子會恢復水平狀態
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AD-KH015-HL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
詳細型式 | 附阻尼器垃圾箱投入口 | 長(mm) | 170 | 寬(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
高(mm) | 36 | 表面處理 | 緞面 | 材質 | 不鏽鋼(SUS304) |
LAMP 不鏽鋼製附阻尼器垃圾箱投入口 方型 AD-KH型 附蓋的型號AD-KH015-HL頁面。
記載關於型號AD-KH015-HL之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策