(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 不鏽鋼製附阻尼器垃圾箱投入口 AD-GD型 附蓋

LAMP 不鏽鋼製附阻尼器垃圾箱投入口 AD-GD型 附蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・附阻尼緩衝關閉功能
・不鏽鋼製,防鏽性優異,可使用於用水的環境
・蓋子的轉軸偏離中心,開口更寬
・附平衡重,使用後蓋子會恢復水平狀態

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請勿用於室外
  • 根據使用溫度變化,蓋子關閉的速度不同。此外,若商品存放在零度以下,請於溫度高於0 ℃的室內放置數小時後再開始使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AD-GD011-HL
AD-GD015-HL
AD-GD020-HL
AD-GD028-HL
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
26天 136
4天 170
26天 220
26天 300

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細型式 附阻尼器垃圾箱投入口 高(mm) 36 表面處理 緞面
材質 不鏽鋼(SUS304)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767