(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓紋旋鈕 RTS-B型【包裝數為100】

壓紋旋鈕 RTS-B型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

酚醛樹脂螺絲UN型的替代品

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RTS-2000B-P100
RTS-2003B-P100
RTS-2006B-P100
RTS-2010B-P100
RTS-2011B-P100
RTS-2013B-P100
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
本體外徑
(φ)
本體高度
(mm)
螺牙規格 螺牙長度
(mm)

包裝數為100

26天 116M36

包裝數為100

26天 116M316

包裝數為100

26天 116M48

包裝數為100

26天 147M48

包裝數為100

26天 147M410

包裝數為100

26天 147M416

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 外螺牙 側面部加工 壓紋
本體材質 聚醯胺(PA) 顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767