(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 不鏽鋼製壓緊搭扣鎖 STF-CP140 附壓緊力調節功能

搭扣鎖

LAMP 不鏽鋼製壓緊搭扣鎖 STF-CP140 附壓緊力調節功能

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・壓緊件將門板壓住,可對安裝面施加垂直方向的壓緊力
・壓緊力可輕鬆調節
・安全鎖會自動扣緊
・按下安全鎖即可解鎖
・適合用於須提升密閉性的門板
・可配合掛鎖(原廠型錄873頁)使用

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STF-CP140

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
STF-CP140
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 調整機能
安全鎖 掛鎖孔 容許荷重(N) 600
本體表面處理 滾筒拋光

LAMP 不鏽鋼製壓緊搭扣鎖 STF-CP140 附壓緊力調節功能的型號STF-CP140頁面。
記載關於型號STF-CP140之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767