(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・無須加工平頭孔即可使用M4平頭螺絲
・與 CS-492型封蓋搭配使用可隱藏螺絲頭
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SETUP-M4-P100 |
SETUP-SUS-M4-P100 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 |
---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 26天 | 黃銅 | ||
包裝數為100 | 26天 | 不鏽鋼 |
Loading...
形狀 | 其他形狀 | 類型 | 其他 | 顏色 | 原色 |
---|---|---|---|---|---|
孔徑(φ) | 5 | 外徑(mm) | 13 | 適用螺牙規格 | M4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策