(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 不鏽鋼製小型搭扣鎖 SCC-TF30 附扣緊量調整功能

搭扣鎖

LAMP 不鏽鋼製小型搭扣鎖 SCC-TF30 附扣緊量調整功能

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・使用螺牙式栓鎖、可調整扣緊量的便利搭扣鎖
・小型尺寸,卻具備大容許荷重

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SCC-TF30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SCC-TF30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 調整機能
容許荷重(N) 500 本體表面處理 滾筒拋光 材質詳情 底座/手柄/支座:不鏽鋼(SUS304)、閂鎖:不鏽鋼、旋轉軸/調整軸:不鏽鋼(SUS303)

LAMP 不鏽鋼製小型搭扣鎖 SCC-TF30 附扣緊量調整功能的型號SCC-TF30頁面。
記載關於型號SCC-TF30之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767