(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

封孔蓋 KD型【包裝數為20】

封孔蓋 KD型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・單壓安裝,可輕鬆遮蔽開孔
・可安裝於木頭或金屬板,適合作為配線孔的封孔蓋
・KD-380-350B也可用於滑動鉸鏈孔

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KD-80-64B-P20
KD-95-80B-P20
KD-120-95B-P20
KD-135-110B-P20
KD-146-127B-P20
KD-167-143B-P20
KD-182-159B-P20
KD-200-175B-P20
KD-226-206B-P20
KD-232-190B-P20
KD-258-222B-P20
KD-305-255B-P20
KD-310-280B-P20
KD-333-301B-P20
KD-349-320B-P20
KD-380-350B-P20
KD-427-380B-P20
KD-484-450B-P20
KD-550-510B-P20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS孔徑
(φ)
栓寬度
(mm)
外徑
(mm)

包裝數為20

19天 106.46.18

包裝數為20

19天 1087.79.5

包裝數為20

19天 109.59.312

包裝數為20

19天 101110.913.5

包裝數為20

19天 1012.712.514.6

包裝數為20

19天 1014.314.116.7

包裝數為20

19天 1015.915.818.2

包裝數為20

19天 1017.517.320

包裝數為20

19天 1020.620.422.6

包裝數為20

19天 101918.923.2

包裝數為20

19天 1022.22225.8

包裝數為20

19天 1025.525.330.5

包裝數為20

19天 102827.631

包裝數為20

19天 1030.13033.3

包裝數為20

19天 103231.834.9

包裝數為20

19天 103534.938

包裝數為20

19天 103837.942.7

包裝數為20

19天 104544.648.4

包裝數為20

19天 105150.655

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓形 類型 螺栓螺帽用 材質 樹脂
樹脂材質詳細 聚醯胺(PA) 顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767