(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・上蓋、上開和下開用扭矩撐桿
・附有可將門板固定於任意位置的自由止動器功能
・由於在僅在單一方向產生扭矩,因此門板等可以順暢操作
・可使用附屬的內六角扳手進行扭矩微調整
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
S-TAR-10L |
S-TAR-10R |
S-TAR-2030L |
S-TAR-2030R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 門板開啟方式 | 規格 |
---|---|---|---|---|
21天 | 下開 | 左用 | ||
21天 | 下開 | 右用 | ||
21天 | [上開] 上開 | 左用 | ||
21天 | [上開] 上開 | 右用 |
Loading...
擋塊 | 自由止動 | 擋塊解除 | 無 | 本體材質 | 鋅合金 |
---|---|---|---|---|---|
伸長時長度(mm) | 185 | 本體表面處理 | 鍍鎳 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策