(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

平衡調整式助力撐桿 S-ATJD型 附背板

平衡調整式助力撐桿 S-ATJD型 附背板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・藉由彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋
・簡易固定上蓋
・透過平衡調整功能,可對應的範圍比既有S-AT撐桿更廣泛
・為防止上蓋意外關閉,可將螺絲起子等插入鎖定孔以將其鎖定
・配合S-ATD阻尼器(原廠型錄第304頁)使用,即使在關閉上蓋時將手放開,上蓋也會緩慢關閉,確保安全(緩閉功能)

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第293頁)
  • 反彈力會隨使用時間而有變化
  • 請勿與隱形鉸鏈一起使用
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S-ATJ01D
S-ATJ02D
型號數量折扣標準
出貨日
蓋子的最大力矩
(N・m)
4天 6.1~8.8(1個)
4天 8.8~11.8(1個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

伸長時長度(mm) 129.9

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767