(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製踢腳撐桿 YFNS-300W 2段式鎖定

撐桿

不鏽鋼製踢腳撐桿 YFNS-300W 2段式鎖定

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・門板開啟後,可進行2段式鎖定的門板固定撐桿。可停止在約85°和約110°(全開)
・解鎖方法為用腳尖抬起撐桿即可,操作簡單
・防鏽力強的全不鏽鋼製產品
【用途】
・配電箱和分電箱、通訊設備、控制箱、各種顯示箱等

(i)請注意

  • 解除鎖定時,請用手扶住門板
  • 撐桿無法垂直使用
  • 開閉門板時請慢慢進行。若快速開門,可能無法於第一段鎖定
  • 門板開啟角度和安裝位置會隨旋轉中心的位置而變化。請根據要使用的鉸鏈和箱體形狀等來考慮安裝位置

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

YFNS-300W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
YFNS-300W
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 橫開 撐桿種類 門板固定撐桿 伸縮・滑動的種類 滑軌扁平矩形棒
擋塊 兩段式鎖定 本體材質 不鏽鋼(SUS304) 伸長時長度(mm) 300
行程(mm) 120 拉伸荷重/撐桿反作用力(拉長時)(N) 1470 壓縮荷重/撐桿反作用力(壓縮時)(N) 588
本體表面處理 滾筒拋光

不鏽鋼製踢腳撐桿 YFNS-300W 2段式鎖定的型號YFNS-300W頁面。
記載關於型號YFNS-300W之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767