(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

配線孔蓋 LN72SF型 單側嵌入型

配線孔蓋 LN72SF型 單側嵌入型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・有4種類型的貼片(附雙面膠),即可創造與辦公桌或桌子風格相符的配線孔
・本體有黏貼貼片用的凹槽(深度0.5 mm)
・作為配線孔使用時,可將孔板收納於蓋子內側,無須擔心丟失(請參閱原廠型錄第1018頁)
・拆下蓋板即可擴大孔徑

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 使用前請務必確認原廠型錄第965頁使用注意事項
  • 貼片以1片為單位另外販售,請與本體一起訂購

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LN72SF-BL
LN72SF-ST-BL
LN72SF-ST-WT
LN72SF-STMAO
LN72SF-STMAP
LN72SF-WT
型號數量折扣標準
出貨日
材料 顏色 高度
(mm)
長度
(mm)
安裝孔尺寸
(mm)
種類
26天 ABS樹脂黑色18.27232×67本體
26天 -黑色---貼片
26天 -白色---貼片
26天 -桃花心木紋風格---貼片
26天 -楓木紋風格---貼片
26天 ABS樹脂白色18.27232×67本體

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767