(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

護孔環 NG型【包裝數為50~100】

護孔環 NG型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

護孔環。
【特長】
・材料:乙丙橡膠(EPDM)
・硬度:50°±5°
・顏色:黑色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NG-1145-P100
NG-1160-P100
NG-1345-P100
NG-1360-P100
NG-1545-P100
NG-1560-P100
NG-1955-P100
NG-1970-P100
NG-2155-P100
NG-2170-P100
NG-2355-P100
NG-2370-P100
NG-3065-P100
NG-3080-P100
NG-3565-P100
NG-3580-P100
NG-4275-P50
NG-4290-P50
NG-937-P100
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
厚度
(mm)
外徑
(mm)
適用板厚
(mm)

包裝數為100

21天 4.5111.5

包裝數為100

21天 6113

包裝數為100

21天 4.5131.5

包裝數為100

21天 6133

包裝數為100

21天 4.5151.5

包裝數為100

21天 6153

包裝數為100

21天 5.5191.5

包裝數為100

21天 7193

包裝數為100

21天 5.5211.5

包裝數為100

21天 7213

包裝數為100

21天 5.5231.5

包裝數為100

21天 7233

包裝數為100

21天 6.7301.5

包裝數為100

21天 8303

包裝數為100

21天 6.7351.5

包裝數為100

21天 8353

包裝數為50

21天 7.5421.5

包裝數為50

21天 9423

包裝數為100

21天 3.791.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

材料 乙丙橡膠(EPDM) 顏色 黑色 硬度 50°±5°

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767