(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
護孔環。
【特長】
・材料:乙丙橡膠(EPDM)
・硬度:50°±5°
・顏色:黑色
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KG-74-P100 |
KG-95-P100 |
KG-115-P100 |
KG-135-P100 |
KG-146-P100 |
KG-178-P100 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | 適用板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 26天 | 4 | 7 | 1 | ||
包裝數為100 | 26天 | 5.5 | 9 | 0.8 | ||
包裝數為100 | 26天 | 5 | 11 | 1 | ||
包裝數為100 | 26天 | 5 | 13 | 1 | ||
包裝數為100 | 26天 | 6 | 14 | 1 | ||
包裝數為100 | 26天 | 8 | 17 | 1.2 |
Loading...
材料 | 乙丙橡膠(EPDM) | 顏色 | 黑色 | 硬度 | 50°±5° |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策