(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP鋁製 弓形把手 SRH抗菌型

LAMP鋁製 弓形把手 SRH抗菌型

【特長】
・設計感優異的流線型把手
・降低把手高度的設計
・採用抗菌塗裝,可保持把手清潔
【用途】
・醫療分析裝置等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SRH-128BL-M4
SRH-128SL-M4
SRH-128SL-M5
SRH-224SL-M5
SRH-330BL-M5
SRH-330SL-M5
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
高度
(mm)
握把粗細
(mm)
長度
(mm)
安裝部深度
(mm)
顏色 安裝螺絲
26天 12829.5171808消光黑色瓷漆M4
26天 12829.5171808銀色瓷漆M4
26天 12829.5171808銀色瓷漆M5
26天 22433202908銀色瓷漆M5
26天 33036.5244206消光黑色瓷漆M5
26天 33036.5244206銀色瓷漆M5

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 弓型 本體材質 鋁合金(ADC)
附加功能 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 半圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767