(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 把手 SJH型

LAMP 把手 SJH型

【特長】
・握把形狀可減少手指的負擔
・從外側或內側皆可用螺絲固定的把手
・色彩種類豐富,可配合用途區分使用

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 外側安裝時,無法使用內六角孔螺栓以外的螺絲
  • 護蓋以1個為單位另外販售,請配合把手訂購

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SJH-130
SJH-160
SJHC-130BL
SJHC-130BU
SJHC-130GR
SJHC-130RD
SJHC-130YE
SJHC-130YR
SJHC-160BL
SJHC-160BU
SJHC-160GR
SJHC-160RD
SJHC-160YE
SJHC-160YR
型號數量折扣標準
出貨日
把手種類 平面安裝種類 間距
(mm)
本體材質 高度
(mm)
附加功能 安裝方式 握把粗細
(mm)
握柄截面形狀 長度
(mm)
寬度
(mm)
安裝部深度
(mm)
規格 顏色 相關零件材質 對應本體
26天 [平面安裝式] 表面安裝型弓型130[聚醯胺] 玻璃纖維強化聚醯胺43圓孔24[其他] 其他16826.55本體黑色--
26天 [平面安裝式] 表面安裝型弓型160[聚醯胺] 玻璃纖維強化聚醯胺49圓孔26[其他] 其他19828.55本體黑色--
26天 相關零件-----------護蓋黑色聚醯胺(PA)SJH-130
26天 相關零件-----------護蓋藍色聚醯胺(PA)SJH-130
26天 相關零件-----------護蓋灰色聚醯胺(PA)SJH-130
26天 相關零件-----------護蓋紅色聚醯胺(PA)SJH-130
26天 相關零件-----------護蓋黃色聚醯胺(PA)SJH-130
26天 相關零件-----------護蓋橘色聚醯胺(PA)SJH-130
26天 相關零件-----------護蓋黑色聚醯胺(PA)SJH-160
26天 相關零件-----------護蓋藍色聚醯胺(PA)SJH-160
26天 相關零件-----------護蓋灰色聚醯胺(PA)SJH-160
26天 相關零件-----------護蓋紅色聚醯胺(PA)SJH-160
26天 相關零件-----------護蓋黃色聚醯胺(PA)SJH-160
26天 相關零件-----------護蓋橘色聚醯胺(PA)SJH-160

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767