(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 自由滑動鎖定裝置 FSL-V36

自由滑動鎖定裝置

LAMP 自由滑動鎖定裝置 FSL-V36

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可在鋁擠型上滑動並固定於任意位置的元件
・用於上下滑動的控制手柄附有罩蓋,可防止誤操作
・安裝於FSL-L型鋁擠型(原廠型錄第605頁)使用。也可安裝於市售日本SUS規格鋁擠型(框架寬度40mm以上)。請務必參照原廠型錄圖示確認適用鋁擠型尺寸
・即使不以手柄操作,只要垂直向上施力即可移動
・可後加裝於鋁擠型上
・與另售的顯示器用托架FSL-MB(原廠型錄第605頁)組合後,即可安裝顯示器
【用途】
・控制箱、顯示器

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 本商品建議單個使用
  • 請用於上下方向
  • 因溝槽尺寸不同,不建議用於三住經濟型鋁擠型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FSL-V36

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSL-V36
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 本體/導件/手柄:鋅合金(ZDC)、罩蓋:ABS樹脂、低頭內六角孔螺栓M4×6:不鏽鋼 表面處理 本體/導件/手柄:沙丁鉻電鍍、低頭內六角孔螺栓M4×6:原色 顏色 罩蓋:白色
用途 搬運 最大容許荷重(kgf) ~300

LAMP 自由滑動鎖定裝置 FSL-V36的型號FSL-V36頁面。
記載關於型號FSL-V36之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務