(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
LAMP 鋁擠型把手 ALH系列
【特長】
・具備前端防滑和防積塵等設計,貼心周到
・觸感滑順舒適
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ALH-50BL |
ALH-50SL |
ALH-50ST |
ALH-1000BL |
ALH-1000SL |
ALH-1000ST |
ALH-100BL |
ALH-100SL |
ALH-100ST |
ALH-150BL |
ALH-150SL |
ALH-150ST |
ALH-200BL |
ALH-200SL |
ALH-200ST |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 間距 (mm) | 長度 (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 30 | 50 | 消光黑色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 30 | 50 | 消光銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 30 | 50 | 緞面銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 150 | 1000 | 消光黑色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 150 | 1000 | 消光銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 150 | 1000 | 緞面銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 60 | 100 | 消光黑色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 60 | 100 | 消光銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 60 | 100 | 緞面銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 100 | 150 | 消光黑色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 100 | 150 | 消光銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 100 | 150 | 緞面銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 75 | 200 | 消光黑色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 75 | 200 | 消光銀色陽極處理 | ||
19天 | 10 | 75 | 200 | 緞面銀色陽極處理 |
Loading...
把手種類 | 表面安裝型 | 平面安裝種類 | L字形 | 本體材質 | 鋁合金 |
---|---|---|---|---|---|
高度(mm) | 28 | 附加功能 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙 |
握柄截面形狀 | 方形 | 寬度(mm) | 31 | 安裝部深度(mm) | 12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策