MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
把手
LAMP 鋁管把手 APH型
篩選條件
清除全部選項
平面安裝種類
U字形
顯示圖片
U字形種類
組合型
顯示圖片
間距(mm)
300
400
500
600
顯示選項
本體材質
鋁
鋁合金
聚醯胺
聚醯胺(PA)
高度(mm)
61
顯示選項
安裝方式
圓孔
握把粗細(mm)
25
顯示選項
握柄截面形狀
圓形
長度(mm)
328.9
428.9
528.9
628.9
顯示選項
安裝部深度(mm)
7.8
顯示選項
規格
托架
管
顏色
銀色陽極處理
黑色
安裝方法詳情
平頭孔
類型
APH
CAD
3D
出貨日
全選
19天以内
SUGATSUNE工業
LAMP 鋁管把手 APH型
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄