(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・小型的金屬製嵌入式把手
・新增比既有產品更小、抓握處僅為一根手指大小的尺寸
・使用金屬板用托架HH-DN-BKT型,即可安裝於金屬板上
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HH-DN-29WB |
HH-DN-40BKT |
HH-DN-40WB |
HH-DN-50BKT |
HH-DN-50WB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手種類 | 間距 (mm) | 本體材質 | 高度 (mm) | 安裝方式 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 安裝部深度 (mm) | 規格 | 顏色 | 相關零件材質 | 對應本體 | 表面處理詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26天 | 嵌入型 | 37 | [鋅合金] 鋅合金(ZDC) | 15.5 | [內螺牙] 內螺牙 | 55 | 29 | 12.5 | 本體 | 鍍白青銅 | - | - | - | ||
26天 | 相關零件 | - | - | - | - | - | - | - | 金屬板用托架 | - | 鋼 | HHーDN-29WB、HHーDN-40WB | 鍍有色鉻 | ||
26天 | 嵌入型 | 32 | [鋅合金] 鋅合金(ZDC) | 15.5 | [內螺牙] 內螺牙 | 55 | 40 | 12.5 | 本體 | 鍍白青銅 | - | - | - | ||
26天 | 相關零件 | - | - | - | - | - | - | - | 金屬板用托架 | - | 鋼 | HHーDN-50WB | 鍍有色鉻 | ||
26天 | 嵌入型 | 60 | [鋅合金] 鋅合金(ZDC) | 18 | [內螺牙] 內螺牙 | 80 | 50 | 14 | 本體 | 鍍白青銅 | - | - | - |
Loading...
附加功能 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策