(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・帶有貼心圓滑設計的嵌入式把手,即使戴手套也能輕鬆抓握,操作性優異
・符合SEMI規格(SEMI S8-0308)
・使用無鉛聚氯乙烯樹脂製成,耐候性和耐藥品性優異
【用途】
・半導體製造裝置、液晶製造裝置等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HH-P118
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手種類 | 嵌入型 | 間距(mm) | 104 | 本體材質 | 聚氯乙烯樹脂(PVC) |
---|---|---|---|---|---|
高度(mm) | 25.5 | 附加功能 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙(使用固定具) |
握把粗細(mm) | 47 | 握柄截面形狀 | 其他 | 長度(mm) | 118 |
寬度(mm) | 58 | 安裝部深度(mm) | 21.5 | 適用厚板(min)(mm) | 1 |
適用厚板(max)(mm) | 11 | 顏色 | 透明 |
LAMP 嵌入式把手 HH-P型 符合SEMI規格的型號HH-P118頁面。
記載關於型號HH-P118之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策