(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 機械用把手 MSH型

LAMP 機械用把手 MSH型

LAMP 機械用把手 MSH系列
【特長】
・尺寸大小適中,根部也方便抓握的設計

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MSH-350BL
MSH-350SL
MSH-550BL
MSH-550SL
MSH-750BL
MSH-750SL
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
長度
(mm)
顏色
26天 350400消光黑色陽極處理
26天 350400消光銀色陽極處理
26天 550600消光黑色陽極處理
26天 550600消光銀色陽極處理
26天 750800消光黑色陽極處理
26天 750800消光銀色陽極處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 高度(mm) 80 附加功能
安裝方式 內螺牙 握把粗細(mm) 30 握柄截面形狀 多邊形
安裝部深度(mm) 16

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767