(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・Ф8圓棒的不鏽鋼製內側螺絲固定把手
・表面處理有緞面加工和拋光加工
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
H-29-64-SM |
H-29-64-SS |
H-29-96-SM |
H-29-96-SS |
H-29-128-SM |
H-29-128-SS |
H-29-160-SM |
H-29-160-SS |
H-29-192-SM |
H-29-192-SS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 間距 (mm) | 長度 (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
26天 | 64 | 72 | 鏡面 | ||
26天 | 64 | 72 | 緞面 | ||
26天 | 96 | 104 | 鏡面 | ||
26天 | 96 | 104 | 緞面 | ||
26天 | 128 | 136 | 鏡面 | ||
26天 | 128 | 136 | 緞面 | ||
26天 | 160 | 168 | 鏡面 | ||
26天 | 160 | 168 | 緞面 | ||
26天 | 192 | 200 | 鏡面 | ||
26天 | 192 | 200 | 緞面 |
Loading...
把手種類 | 表面安裝型 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 高度(mm) | 29 | 附加功能 | 無 |
安裝方式 | 內螺牙 | 握把粗細(mm) | 8 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
安裝部深度(mm) | 11 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策