(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・通風孔、配線孔面板、框架可自由組合使用
・孔徑較小,可防蟲進入
・與框架組合使用時,可拆下面板以水清洗
・各零件都可以套組或單件購買
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 空氣流通面積 (m㎡) | 孔嵌合部長度 | 顏色 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26天 | 70 | 350 | 64 | 黑色 | 通風孔面板 | ||
26天 | 70 | 350 | 64 | 褐色 | 通風孔面板 | ||
26天 | 70 | 350 | 64 | 白色 | 通風孔面板 | ||
26天 | 152 | - | 145.5 | 黑色 | 框架 | ||
26天 | 152 | - | 145.5 | 褐色 | 框架 | ||
26天 | 152 | - | 145.5 | 白色 | 框架 | ||
26天 | 226 | - | 219.5 | 黑色 | 框架 | ||
26天 | 226 | - | 219.5 | 褐色 | 框架 | ||
26天 | 226 | - | 219.5 | 白色 | 框架 | ||
26天 | 70 | 643 | 64 | 黑色 | 配線孔面板 | ||
26天 | 70 | 643 | 64 | 褐色 | 配線孔面板 | ||
26天 | 70 | 643 | 64 | 白色 | 配線孔面板 | ||
26天 | 152 | 700 | 145.5 | 黑色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 152 | 700 | 145.5 | 褐色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 152 | 700 | 145.5 | 白色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 226 | 1050 | 145.5 | 黑色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 226 | 1050 | 145.5 | 褐色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 226 | 1050 | 145.5 | 白色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 226 | 1343 | 145.5 | 黑色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 226 | 1343 | 145.5 | 褐色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 | ||
26天 | 226 | 1343 | 145.5 | 白色 | 通風孔・配線孔面板+框架套組 |
Loading...
材質 | ABS樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策