(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・孔徑較小,可防蟲進入
・APK-K160和APK-K210若與單獨販售的框架(原廠型錄第995頁)組合使用時,可拆下通風孔清潔
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
APK-K160A-BL |
APK-K160A-SL |
APK-K210A-BL |
APK-K210A-SL |
APK-K400A-BL |
APK-K400A-DBR |
APK-K400A-SL |
APK-K400A-WT |
APK-K400AW-BL |
APK-K400AW-DBR |
APK-K400AW-SL |
APK-K400AW-WT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 空氣流通面積 (m㎡) | 表面處理 | 孔嵌合部長度 | 顏色 | 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26天 | 160 | 859 | 陽極處理 | 135 | 黑色 | 36 | ||
26天 | 160 | 859 | 陽極處理 | 135 | 銀色 | 36 | ||
26天 | 212 | 1145 | 陽極處理 | 187 | 黑色 | 36 | ||
26天 | 212 | 1145 | 陽極處理 | 187 | 銀色 | 36 | ||
26天 | 400 | 3958 | 陽極處理 | 375 | 黑色 | 60 | ||
26天 | 400 | 3958 | 陽極處理 | 375 | 深褐色 | 60 | ||
26天 | 400 | 3958 | 陽極處理 | 375 | 銀色 | 60 | ||
26天 | 400 | 3958 | 烤漆塗裝 | 375 | 白色 | 60 | ||
26天 | 400 | 5938 | 陽極處理 | 375 | 黑色 | 80 | ||
26天 | 400 | 5938 | 陽極處理 | 375 | 深褐色 | 80 | ||
26天 | 400 | 5938 | 陽極處理 | 375 | 銀色 | 80 | ||
26天 | 400 | 5938 | 烤漆塗裝 | 375 | 白色 | 80 |
Loading...
材質 | 鋁合金 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策