(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 微型線性導軌 MRS40型

LAMP 微型線性導軌 MRS40型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • LAMP 微型線性導軌 MRS40型
  • LAMP 微型線性導軌 MRS40型
  • LAMP 微型線性導軌 MRS40型

【特長】
・滑塊以滑動性優的特殊聚乙烯樹脂製成,無須塗佈潤滑脂或油
・特殊聚乙烯樹脂具有優異的耐藥品性,對各種化學藥品都相當穩定
・阻燃等級:UL94HB
・導軌可回收利用
・除一般滑塊外,也有晃動的較小的預壓型滑塊

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 滑塊單體的作用力會隨使用溫度而變化
  • 導軌的安裝孔與兩端無表面處理
  • 預壓型滑塊無法用於固定移動體。當微型導軌呈垂直或傾斜的狀態時,移動體可能會滑動(落下),非常危險,此時請勿使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MR-40CNB
MR-40CS
MRS40-1200
MRS40-2000
MRS40-400
MRS40-800
型號數量折扣標準
出貨日
類型 材質 軌道寬度 W
(mm)
軌道長度
(mm)
孔數
(K)
表面處理 使用溫度
(℃)
4天 預壓型滑塊特殊聚乙烯+不鏽鋼(SUS304)----0~40
4天 滑塊特殊聚乙烯+不鏽鋼(SUS304)----0~40
4天 軌道鋁合金40120024陽極處理-
4天 軌道鋁合金40200040陽極處理-
4天 軌道鋁合金404008陽極處理-
4天 軌道鋁合金4080016陽極處理-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767