(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 滾輪線性導軌 LGB30型

LAMP 滾輪線性導軌 LGB30型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • LAMP 滾輪線性導軌 LGB30型
  • LAMP 滾輪線性導軌 LGB30型
  • LAMP 滾輪線性導軌 LGB30型
  • LAMP 滾輪線性導軌 LGB30型

【特長】
・滑塊使用軸承滾輪,滑動順暢
・LGB-30CM為靜音型滑塊,使用樹脂製外輪型軸承滾輪
・導軌及滑塊之間留有間隙,具備泛用性
【用途】
・展示櫃的底拉式導軌、自動販賣機、娛樂設備、醫療設備、半導體設備、食品加工設備、洗淨機械等

(i)請注意

  • 導軌的安裝孔與兩端無表面處理
  • 不可在承受力矩荷重的狀況下使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LGB30-2000
LGB30-400
LGB30-800
LGB30-P65-100
LGB30-ST
LGB-30CM
型號數量折扣標準
出貨日
套組品/單品 材質 軌道寬度 W
(mm)
軌道長度
(mm)
孔數
(K)
材質詳情 表面處理 顏色 詳細類型 耐荷重
(N)
4天 導軌鋁合金30200040-陽極處理---
4天 導軌鋁合金304008-陽極處理---
4天 導軌鋁合金3080016-陽極處理---
4天 選購零件不鏽鋼(SUS304)----光澤滾筒研磨-安裝板-
4天 選購零件聚甲醛(POM)-----黑色止動器-
4天 滑塊----本體:鋅合金(ZDC)、滑動護板:聚乙烯(PE)、滾輪軸:不鏽鋼(SUS304)、軸承滾輪:鋼/聚甲醛(POM)本體:光澤鍍鉻、滾輪軸:原色滑動護板/軸承滾輪(外輪):黑色-294

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 滾珠滾輪型 使用溫度(℃) 0~40

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767