(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・滑塊採用SUGATSUNE獨家設計的多滾輪,即使承受多個方向的荷重也能順暢滑動
・通過在200mm/sec速度下30萬次反覆移動100mm的測試
・無滾珠蠕變現象,可與馬達驅動一起使用
【用途】
・醫療設備、食品加工設備、分析裝置、娛樂設備
型號 |
---|
MLG20-200 |
MLG20-2000 |
MLG20-300 |
MLG20-400 |
MLG20-600 |
MLG20-800 |
MLG20-P55-40 |
MLG-20C |
MLG-20CS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 套組品/單品 | 材質 | 軌道寬度 W (mm) | 軌道長度 (mm) | 孔數 (K) | 材質詳情 | 表面處理 | 詳細類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 導軌 | 鋁合金 | 20.2 | 200 | 4 | - | 陽極處理 | - | ||
4天 | 導軌 | 鋁合金 | 20.2 | 2000 | 40 | - | 陽極處理 | - | ||
4天 | 導軌 | 鋁合金 | 20.2 | 300 | 6 | - | 陽極處理 | - | ||
4天 | 導軌 | 鋁合金 | 20.2 | 400 | 8 | - | 陽極處理 | - | ||
4天 | 導軌 | 鋁合金 | 20.2 | 600 | 12 | - | 陽極處理 | - | ||
4天 | 導軌 | 鋁合金 | 20.2 | 800 | 16 | - | 陽極處理 | - | ||
4天 | 選購零件 | 不鏽鋼(SUS304) | - | - | - | - | - | 安裝板 | ||
4天 | 滑塊 | - | - | - | - | 滾輪:聚甲醛(POM)、插銷:不鏽鋼(SUS303)、安裝板:不鏽鋼(SUS304)、滾珠:鋼(SUJ) | - | - | ||
4天 | 短型滑塊 | - | - | - | - | 滾輪:聚甲醛(POM)、插銷:不鏽鋼(SUS303)、安裝板:不鏽鋼(SUS304)、滾珠:鋼(SUJ) | - | - |
Loading...
種類 | 滾珠滾輪型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策