(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 全不鏽鋼製微型滑軌 SCRW2-15S

LAMP 全不鏽鋼製微型滑軌 SCRW2-15S

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・高度僅5.2mm,不易變形的設計,適合在各種場所使用
・使用食品機械用滑脂(NSF H1註冊品)

(i)請注意

  • 請另外設置止動器,以防止各軌道、滾珠座的防脫落器受到強烈衝擊

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SCRW2-15S-80A
SCRW2-15S-100A
SCRW2-15S-150A
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
21天 8048.5137
21天 10068.5157
21天 15094.5177

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 2段抽拉式 寬度(mm) 15.5
高度(mm) 5.2 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道材質詳情 外軌/內軌/滾珠座:不鏽鋼(SUS304)、滾珠:不鏽鋼(SUS440)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767