(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 不鏽鋼製滑軌 ESR4670 附自關阻尼機構【包裝數為2】

LAMP 不鏽鋼製滑軌 ESR4670 附自關阻尼機構

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・操作控制桿即可拆卸內軌
・透過外軌安裝部的衝擊吸收效果,即使櫥櫃有輕微變形也可順暢滑動

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用請務必先確認注意事項(原廠型錄第549頁~)
  • 部分為樹脂零件
  • 自關阻尼機構動作時,請勿用強大力道壓入,否則會造成漏油
  • 本產品以1組(2支)為單位販售

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ESR4670-12
ESR4670-14
ESR4670-16
ESR4670-18
ESR4670-20
ESR4670-22
ESR4670-24
ESR4670-26
ESR4670-28
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)

包裝數為2

26天 300265157

包裝數為2

26天 350340157

包裝數為2

26天 400400196

包裝數為2

26天 450450294

包裝數為2

26天 500500343

包裝數為2

26天 550550343

包裝數為2

26天 600600343

包裝數為2

26天 650650343

包裝數為2

26天 700700343

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 45.2
高度(mm) 12.7 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道材質詳情 外軌/中軌/內軌/滾珠座/滾珠/彈簧:不鏽鋼(SUS304)、阻尼盒:聚甲醛(POM)、軸:不鏽鋼(SUS303)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767