(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・高度僅5.2mm的不鏽鋼製超小型滑軌
・不易變形的設計,適合在各種場所使用
・使用食品機械用滑脂(NSF H1註冊品)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SCRL2-15S-80A |
SCRL2-15S-100A |
SCRL2-15S-150A |
SCRL2-15S-200A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軌道長度 (mm) | 移動距離 (mm) | 耐荷重(以2支為1組使用時) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 80 | 49 | 177 | ||
19天 | 10 | 100 | 59 | 206 | ||
19天 | 10 | 150 | 109 | 206 | ||
19天 | 10 | 200 | 149 | 235 |
Loading...
型式 | 滑軌 | 軌道段數 | 2段抽拉式 | 寬度(mm) | 15.5 |
---|---|---|---|---|---|
高度(mm) | 5.2 | 材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 軌道材質詳情 | 外軌/內軌/滾珠座:不鏽鋼(SUS304)、滾珠:不鏽鋼(SUS440) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策