(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 全不鏽鋼製微型滑軌 SCR3-15S

LAMP 全不鏽鋼製微型滑軌 SCR3-15S

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・滑軌搭載不易發生滾珠蠕變的機構,操作力變化較少
・高度僅9.7mm,不易變形的設計,適合在各種場所使用
・使用食品機械用滑脂(NSF H1註冊品)

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 使用請務必先確認注意事項(原廠型錄第549頁~)
  • 請另外設置止動器,以防止各軌道、滾珠座的防脫落器受到強烈衝擊

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SCR3-15S-80A
SCR3-15S-80B
SCR3-15S-100A
SCR3-15S-100B
SCR3-15S-150A
SCR3-15S-150B
型號數量折扣標準
出貨日
規格 軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
21天 A型安裝孔:貫穿孔809798
21天 B型安裝孔:螺絲孔809798
21天 A型安裝孔:貫穿孔100125108
21天 B型安裝孔:螺絲孔100125108
21天 A型安裝孔:貫穿孔150177118
21天 B型安裝孔:螺絲孔150177118

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 15.5
高度(mm) 9.7 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道材質詳情 外軌/內軌/滾珠座:不鏽鋼(SUS304)、滾珠:不鏽鋼(SUS440)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767