(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 附3D調整功能隱形鉸鏈 HES3D-70型 家具用

LAMP 附3D調整功能隱形鉸鏈 HES3D-70型 家具用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • LAMP 附3D調整功能隱形鉸鏈 HES3D-70型 家具用
  • LAMP 附3D調整功能隱形鉸鏈 HES3D-70型 家具用

【特長】
・適用於門板厚度19mm的小型HES系列
・內嵌深度較淺,門和框的內嵌加工簡單
・附3D調整功能(上下、左右、前後)
・鉸鏈可分離為門側和框側

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 無法與Lapcon門阻尼器LDD型或Lapcon撐桿LDC-N2同時使用
  • 請在開啟角度180°以下使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HES3D-70-TMP
HES3D-70BL
HES3D-70DC
HES3D-70DN
型號數量折扣標準
出貨日
本體種類 長度
(mm)
用途 本體材質 寬度
(mm)
附加功能 開啟角度
(deg)
安裝方法 顏色 品名 門板厚度
(mm)
本體表面處理 材料(詳情)
26天 相關零件--------加工治具(門、框兼用)--壓克力(PMMA)
26天 背面鉸鏈・隱形鉸鏈70標準[鋅合金] 鋅合金36180螺絲固定黑色-19以上電著-
26天 背面鉸鏈・隱形鉸鏈70標準[鋅合金] 鋅合金36180螺絲固定銀色-19以上霧鉻-
26天 背面鉸鏈・隱形鉸鏈70標準[鋅合金] 鋅合金36180螺絲固定香檳金色-19以上啞鎳-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767