(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 自開式阻尼鉸鏈 HG-JHS9-S型 側面安裝

LAMP 自開式阻尼鉸鏈 HG-JHS9-S型 側面安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・自開式的上蓋用小型阻尼鉸鏈。與按壓式閂扣(原廠型錄第477頁)等同時使用時,可使上蓋輕緩彈起
・內置規格
・蓋板開啟速度可使用內六角扳手調整
【用途】
・會議桌用配線孔或機械裝置的小型蓋等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 請務必將彈簧元件安裝於托架的L側,並確認R側已安裝阻尼器
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 支座有左右方向分別,扭矩範圍為1塊蓋板使用左右1組鉸鏈時的值
  • 安裝時請將鉸鏈之間的軸心保持水平,避免歪斜。請設置可將蓋板固定在關閉位置的按壓式閂扣(另售)等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JHS9-S-BL
HG-JHS9-S-WT
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
21天 黑色
21天 白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 43 用途 標準
本體材質 聚甲醛 寬度(mm) 32 附加功能 附阻尼器
開啟角度(deg) 105 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔+沉頭孔
扭矩(1組)(N・m) 0.027~0.043 材料(詳情) 托架/阻尼器(R側):聚甲醛(POM)、支座R/L:PBT樹脂、彈簧元件(L側):鋅合金(ZDC)/不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767