(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM9-S型 側面安裝

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM9-S型 側面安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・內置規格阻尼鉸鏈,最適合裝置的小型蓋子等
・使用雙向阻尼器,因此可作為上蓋用、上開用、下開用和下蓋用等
【用途】
・會議桌用配線孔的小型蓋、機械裝置的小型蓋等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁),本商品為左右成組販售
  • 支座有左右方向分別
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JHM9-S4-BL
HG-JHM9-S4-WT
HG-JHM9-S-BL
HG-JHM9-S-WT
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 扭矩(1組)
(N・m)
26天 黑色0.027~0.043
26天 白色0.027~0.043
26天 黑色0.054~0.086
26天 白色0.054~0.086

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 43 用途 標準
本體材質 聚甲醛 寬度(mm) 32 附加功能 附阻尼器
開啟角度(deg) 105 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔+沉頭孔
材料(詳情) 托架/阻尼器:聚甲醛(POM)、支座R/L:PBT樹脂

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767