(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 無塵室用鉸鏈 HG-CV-127型 (型號表)

LAMP 無塵室用鉸鏈 HG-CV-127型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・適合用於無塵室的鉸鏈
・滑動部內建的止推軸承和滾針軸承可減少金屬相互磨損的情況
・滑動部以密封件覆蓋,因此可防止金屬粉末飛散
・捲曲部經過焊接,因此耐荷重和耐久性優異
【用途】
・半導體製造相關產業、無塵室等

(i)請注意

  • 安裝時請將芯棒朝下安裝於門側
  • 耐荷重和開閉次數測試條件:門板尺寸H2000×W900mm、100kg、用2具懸掛、安裝間距1600mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-CV-127L
HG-CV-127R
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
21天 左開
21天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 拔插鉸鏈 長度(mm) 125 用途 耐磨耗性 / 無塵室
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 100 附加功能 內建軸承
安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 緞面/拋光

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767