(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 助力協助阻尼器 LAD型

LAMP 助力協助阻尼器 LAD型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・最適合櫃檯出入口頂板的阻尼器
・透過Lapcon機構,即使手放開頂板,關閉的動作仍會緩慢安靜進行。即使是極小的開啟角度也可緩閉
・透過舉昇輔助功能,可輕易抬起頂板
・既有的頂板無須加工即可後安裝
・可使用附屬的型紙輕鬆決定安裝位置
・支臂元件形狀纖細,不會妨礙出入口。開啟時的突出量僅有35mm

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請與單軸鉸鏈或隱形鉸鏈R-70、R-100(原廠型錄第150頁)同時使用
  • 請勿與滑動鉸鏈同時使用,否則鉸鏈可能會變形,或關閉後頂板會浮起
  • 不具備將頂板固定在開啟狀態或於開啟方向停止的功能,請另外設置安全裝置
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LAD-DP1
LAD-DP2
LAD-H
LAD-L
LAD-M
型號數量折扣標準
出貨日
本體種類 長度
(mm)
用途 寬度
(mm)
附加功能 開啟方向 安裝方法 適用板厚
(mm)
顏色 品名 厚度 材料(詳情) 頂板的最大力矩
(N・m/1個)
26天 相關零件86-30---25~35灰色厚板用墊片18聚甲醛(POM)-
26天 相關零件86-30---30~40灰色厚板用墊片25聚甲醛(POM)-
26天 阻尼器・扭矩・彈簧鉸鏈-標準-附阻尼器左右皆可螺絲固定15~25---ABS樹脂/聚甲醛(POM)/鋼13.5~16.0
4天 阻尼器・扭矩・彈簧鉸鏈-標準-附阻尼器左右皆可螺絲固定15~25---ABS樹脂/聚甲醛(POM)/鋼8.0~10.5
4天 阻尼器・扭矩・彈簧鉸鏈-標準-附阻尼器左右皆可螺絲固定15~25---ABS樹脂/聚甲醛(POM)/鋼10.5~13.5

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767