(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP LAD用安裝輔助板 LAD-SPT

安裝板

LAMP LAD用安裝輔助板 LAD-SPT

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於補強舉昇輔助阻尼器LAD型(原廠型錄第330頁)、LAD-ST型(原廠型錄第328頁)支臂元件安裝面的板材

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 側板厚度在20mm以上時請以「單面規格」安裝
  • 15~19mm時請以「夾緊規格」安裝,並使用2片輔助板
  • 無法與厚板適用間隔套LAD-DP型(原廠型錄第331頁)和水平安裝用托架LAD-BKT(製造商型錄第331頁)同時使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LAD-SPT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LAD-SPT
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 相關零件 材料(詳情) 不鏽鋼 種類(詳情)

LAMP LAD用安裝輔助板 LAD-SPT的型號LAD-SPT頁面。
記載關於型號LAD-SPT之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767