(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 多動作鉸鏈 HG-VH8型 扭矩型

LAMP 多動作鉸鏈 HG-VH8型 扭矩型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・將不同運動方式的鉸鏈組合使用,或於單側使用沒有內建元件的鉸鏈,即可實現絕妙的開閉動作
【用途】
・小型設備等的輕型蓋用

(i)請注意

  • 安裝時請避免使鉸鏈之間的軸心歪斜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-VH8-CL-BL
HG-VH8-CL-WT
HG-VH8-D3-BL
HG-VH8-D3-WT
HG-VH8-N-BL
HG-VH8-N-WT
HG-VH8-OP-BL
HG-VH8-OP-WT
HG-VH8-T15-BL
HG-VH8-T15-WT
HG-VH8-T35-BL
HG-VH8-T35-WT
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 扭矩
(N・m)
顏色 附加功能詳情
21天 內建彈簧-黑色自閉式彈簧
21天 內建彈簧-白色自閉式彈簧
21天 附阻尼器0.022~0.038黑色-
21天 附阻尼器0.022~0.038白色-
21天 -黑色-
21天 -白色-
21天 內建彈簧-黑色自開式彈簧
21天 內建彈簧-白色自開式彈簧
21天 附扭矩功能0.15±0.05黑色-
21天 附扭矩功能0.15±0.05白色-
21天 附扭矩功能0.35±0.1黑色-
21天 附扭矩功能0.35±0.1白色-

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 50 用途 標準
本體材質 聚甲醛 寬度(mm) 36 開啟角度(deg) 270
安裝方法 螺絲固定

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767