(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 全不鏽鋼製扭矩鉸鏈 HG-TAS型 (型號表)

LAMP 全不鏽鋼製扭矩鉸鏈 HG-TAS型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・為全不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・兩邊托座皆為L字型的托架
【用途】
・液晶顯示器、監控攝影機等

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 請使用扭矩值相同的左右套組
  • 安裝時請將鉸鏈之間的軸心保持水平,避免歪斜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-TAS15L
HG-TAS15R
HG-TAS25L
HG-TAS25R
HG-TAS40L
HG-TAS40R
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
開啟方向 扭矩
(N・m)
21天 2666左開1.5±20%
21天 2666右開1.5±20%
21天 2666左開2.5±20%
21天 2666右開2.5±20%
21天 28.1-左開4.0±20%
21天 28.1-右開4.0±20%

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 用途 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
附加功能 附扭矩功能 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 圓孔
表面處理 托架/底座/墊圈/固定墊圈:光澤滾筒研磨 材料(詳情) 托架/底座/碟形彈簧/墊圈:不鏽鋼(SUS304)、軸:不鏽鋼(SUS303)、固定墊圈:不鏽鋼(SUS430)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767