(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 拔插扭矩鉸鏈 HG-KNT型

LAMP 拔插扭矩鉸鏈 HG-KNT型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・使用時軸的方向可為垂直
・拆裝門板時,只須拆下固定座即可拔插鉸鏈,因此保養上表現優異
【用途】
・理化設備、OA設備、FA設備和各種自動設備

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 請於門板安裝後,請將軸的六角部對齊並插入固定座。如果未確實插入,可能會導致損壞
  • 將軸呈水平方向使用時,請將固定座放置於相反方向,以確保其無法拔插,防止門板脫落

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-KNT3L
HG-KNT3R
HG-KNT7L
HG-KNT7R
HG-KNT16L
HG-KNT16R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
寬度
(mm)
開啟方向 扭矩
(N・m/1個)
19天 105035左開0.3(±67%)
19天 105035右開0.3(±67%)
19天 106550左開0.7(±36%)
19天 106550右開0.7(±36%)
19天 107550左開1.6(±20%)
19天 107550右開1.6(±20%)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 拔插鉸鏈 用途 標準 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
附加功能 附扭矩功能 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 圓孔
本體表面處理 光澤滾筒研磨

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767