(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 不鏽鋼製平面門閂鎖 FL4型

LAMP 不鏽鋼製平面門閂鎖 FL4型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FL4-35
FL4-55
FL4-55L
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
閂棒突出長度
(mm)
19天 3512
19天 5515
19天 5525

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 方形閂棒 鑰匙 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767