(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 不鏽鋼製平面門閂鎖 FL2型

門閂鎖

LAMP 不鏽鋼製平面門閂鎖 FL2型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・只須往左右滑動門閂即可操作
・附2種安裝板,可配合場所選擇使用

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FL2-35

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FL2-35
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

長度(mm) 35 閂棒突出長度(mm) 12 種類 方形閂棒
鑰匙 材質 不鏽鋼

LAMP 不鏽鋼製平面門閂鎖 FL2型的型號FL2-35頁面。
記載關於型號FL2-35之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767